Fallback image
Product Image

Sempell Nuklearmodell PSRV – Druckentlastungsventile für den Druckausgleicher

Das Design, die Konstruktion und die Betätigung der Sicherheitsventile sind abhängig von der Ausführung des jeweiligen Reaktors und den entsprechenden Spezifikationen.

Hauptmerkmale

  • Extrem hohe Dichtkraft, die Dichtigkeit bis zum Ansprechdruck sicherstellt.
  • Sehr präzise Reproduzierbarkeit des eingestellten Drucks und geringe Betriebsdruckunterschiede, Genauigkeit des vorgesteuerten Ansprechdruck-Öffnungswerts mit Wiederholungen besser als 1 %.
  • Da alle für die Funktion wesentlichen Teile auf Betriebstemperatur gehalten werden, tritt kein Temperaturschock auf.
  • Der Scheibenkolben ist das einzige bewegliche Teil im Hauptventil, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.
  • Nieder- oder Hochdrucktest vor Ort im laufenden Betrieb zur vorbeugenden Wartung.
  • Kompakte Ausführung aus geschmiedetem Edelstahl.