Sempell Modell SOT Hochdruckdampf-Sicherheitsventil, Scheibenfeder
Hauptmerkmale
- Hohe Dichtigkeit bis zum Ansprechdruck aufgrund zusätzlicher Last
- Sanfter Betrieb (keine Kräfte durch Schlagen)
- Die Scheibenfeder ermöglicht im Vergleich zur Spiralfeder höhere Kräfte. Daraus ergeben sich auch bei hohen Kapazitäten hohe Ansprechdrücke.
- Mechanischer Hubanschlag sorgt für Funktionsstabilität
- Sperren für hydrostatische Druckprüfung ohne zusätzliche Teile
- Hoher zulässiger Gegendruck