Fallback image
Product Image

Sempell Modell STE5 pneumatische Steuereinheit

TÜV-geprüfte Steuereinheit zum Betrieb federbelasteter Sicherheitsventile als geregeltes Sicherheits-Druckentlastungssystem (CSPRS) gemäß EN ISO 4126-5

Hauptmerkmale

  • Hohe Dichtigkeit bis zum Ansprechdruck aufgrund zusätzlicher Last
  • Kleine Öffnungs- und Schließdruckdifferenz
  • Hohe Einstellgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Öffnung auch unter Ansprechdruck möglich
  • Druckeinstellung des Sicherheitsventils während des normalen Anlagenbetriebs
  • Überprüfung der Steuerungsfunktion ohne Betätigung des Sicherheitsventils