Fallback image
Product Image

Sempell Modell VS99 Pilotbetätigtes Sicherheitsventil

Betätigt durch Dampfpilotventile VS66 und/oder Magnetpilotventile EMS. Mediumbetätigte Sicherheitsventile für besonders große Kapazitäten <br>Bevorzugte Lösung für russische GOST Kesselanwendungen

Hauptmerkmale

  • Hohe Dichtigkeit, da der Systemdruck in Schließrichtung wirkt
  • Kleine Öffnungs- und Schließdruckdifferenz
  • Abblasen in weitem Bereich einstellbar
  • Hohe Einstellgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Funktion nahezu unabhängig von Druckverlusten in angeschlossenen Leitungen
  • Öffnen des Sicherheitsventils auch unterhalb des Ansprechdrucks möglich