Sempell Modell VA540 Hochdruck-Absperrventil
Für alle Isolieranwendungen in Wasserdampfanlagen
Hauptmerkmale
- Durchgangsform (Gradsitz)
- Gehäuse aus geschmiedetem Stahl
- Verschleißbeständiger stellitierter Gehäusesitz
- Konischer Sitz mit Linienkontaktabdichtung
- Visuelle Stellungsanzeige
- Nichtsteigendes Handrad
- Nachrüstung von Antrieben problemlos möglich
- Geringer Druckverlust durch optimierten Strömungsweg
- Kleine Betätigungskräfte
- Einfache Wartung
- Konform mit ASME B16.34, DIN/EN und DGRL,
Verwandte Produkte