Fallback image
Product Image

Sempell Modell 151 Dampfdruckminderer

Sempell Regelventile für Dampfanwendungen in der Kraftwerksindustrie

Hauptmerkmale

  • Ventil kann leicht demontiert
werden
  • Austauschbarer Sitz
  • Wartungsarme Stopfbuchse, Packung aus reinem Graphit
  • PTFE-Kragen bis 250°C / 480°F
  • Geringe Reibung durch polierten Ventilschaft.
  • Geräumiges Gehäuse auch für schwierige Betriebsbedingungen
  • Universelle Anschlussmöglichkeiten durch verschiedene Ausführungen von Schweißenden und Flanschen als Standard