Sempell Fasani Typ A – Druckdichtende Gussschieber
Hauptmerkmale
- Ein Sortiment an kompakten Absperrschiebern mit Druckdichtung, konstruiert gemäß ASME B16.34
- Alle Produktreihen werden in vier Standardgusswerkstoffen angeboten: WCB (im Allgemeinen für Speisewasserleitungen verwendet), WC6 und WC9 (beide für Dampfleitungen verwendet), C12A (empfohlen für Hochtemperaturanwendungen).
- Baulänge gemäß ASME B16.10 Short-Bauform.
- Lieferbar in Konfigurationen mit Keilsitz- und Parallelplatten-Schieberausführung.
- Eingeschweißte Sitze.
- Stellungsanzeige als Standardangebot.