Fallback image
Product Image

Sempell pneumatische Steuereinheit für Sicherheitsventile (Typ CSPRS)

Die Sempell CSPRS von Emerson unterstützt Anlagenbetreiber bei der Erhöhung ihrer Anlagenkapazitäten und -einnahmen, da sie die höchstmögliche Effizienz des Kessels und/oder eine höhere Leistung durch eine zusätzliche Kraft erzielen können, die beim eingestellten Druck des Sicherheitsventils abgegeben wird.

Hauptmerkmale

  • Alle Steuerpfade sind dreifach redundant und die Einheit arbeitet nach dem Failsafe-Prinzip (Notstellfunktion)
  • Hohe Dichtigkeit bis zum eingestellten Druck aufgrund zusätzlicher Last
  • Geringe Öffnungs- und Schließdruckdifferenz
  • Öffnung des Sicherheitsventils auch unterhalb des Solldrucks möglich
  • Steuerungsfunktion kann ohne Betrieb des Sicherheitsventils überprüft werden
  • Keine elektrische Energieversorgung erforderlich
  • Ideal geeignet für Explosionsschutz
  • Systemdruck wird am Druckschalter angezeigt
  • Mit einer Einheit kann mehr als ein Sicherheitsventil betrieben werden
  • Kompakte Bauweise
  • Einfache Bedienung