Shafer Gas-über-Öl-Ventilstellantrieb der Serie SH mit spiralförmiger Kerbverzahnung
Die SH-Serie ist ein Gas-über-Öl-Antrieb mit spiralförmiger Kerbverzahnung. Dieser doppelt wirkende hydraulische Stellantrieb ist perfekt für eine Vielzahl von Ventilen mit geringen Nennweiten (2” bis 8”) für den Einsatz in Gaspipelines geeignet.
Hauptmerkmale
- Ideal für Pipeline-Anwendungen geeignet
Verwandte Produkte