Ventile und Armaturen
Tartarini™ Typ 971 pilotgesteuerter Druckminderer mit geradem Durchgang und Ausgleichsventil

Tartarini™ Typ 971 pilotgesteuerter Druckminderer mit geradem Durchgang und Ausgleichsventil
Die Druckminderer der Serie 971 verfügen über einen einfachen Ventilsitz und ein Ausgleichsventil. Die Top-Entry-Bauweise ermöglicht die Ausführung von Wartungsarbeiten ohne Ausbau des Druckminderers aus dem Leitungssystem. Die Druckminderer sorgen selbst bei starken Schwankungen des Eingangsdrucks für hohe Genauigkeit des geregelten Drucks. Die Serie 971 ist mit der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und in Kategorie III klassifiziert.
Hauptmerkmale
- Genauigkeit wird bei schwankendem Eingangsdruck aufrechterhalten.
- Einfache Sollwerteinstellung
- Hohe Vielseitigkeit für unterschiedliche Anwendungen
Verwandte Produkte