Fallback image
Product Image

Tartarini™ federbelastete Druckminderer der Serie A/100

Die Regler der Serie A/100 sorgen für einen präzisen, stabilen Betrieb, selbst wenn die Anforderungen der Anlage extrem ungünstige Bedingungen verursachen wie z. B. plötzliche Schwankungen des Bedarfs. Diese Regler werden normalerweise in Industriebrennern eingesetzt. Der Start wird mit Magnetventilen (Ein/Aus) geregelt. Die Serie A/100 ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und für Kategorie I klassifiziert.

Hauptmerkmale

  • Mit oder ohne Überströmventil
  • OPSO- und UPSO-Sicherheitsabsperrventil
  • Manuelle Rückstellung
  • Eingangs- und Ausgangsleitung