Tartarini™ federbelastete Druckminderer der Serie B/240
Die Ausführungs- und Leistungsmerkmale machen die federbelasteten Druckminderer der Serie B/240 zur idealen Wahl für Anwendungen mit plötzlichen Kapazitätsschwankungen oder die Absperrung des Gasstroms mittels Magnetventilen wie bei Haushalts- oder Industriebrennern. Die Serie B/240 ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und für Kategorie IV klassifiziert.
Hauptmerkmale
- Druckausgeglichener Ventilteller
- Integriertes Überströmventil
- OPSO- und UPSO-Sicherheitsabsperrventil
- Manuelle Rückstellung
- Eingangs- und Ausgangsleitung
Verwandte Produkte