Ventile und Armaturen
Tartarini™ Sicherheitsabsperrventil der Serie BM5 mit axialem Strömungspfad - Schließfunktion mittels Ringschieber, manuelle Rückstellung

Tartarini™ Sicherheitsabsperrventil der Serie BM5 mit axialem Strömungspfad - Schließfunktion mittels Ringschieber, manuelle Rückstellung
Das Sicherheitsabsperrventil der Serie BM5 ist ein automatisches Absperrventil, das für die Installation als Sicherheitselement in Druckregleranlagen und Gasdistributionsnetzen geeignet ist. Das Sicherheitsabsperrventil der Serie BM5 kommt in Regelungs- und Distributionsanlagen für Erdgas, Luft, Propan, Butan, LPG, Stadtgas, Stickstoff, Kohlendioxid und Wasserstoff zum Einsatz. Es sperrt den Gasstrom, wenn der Druck über oder unter den Sollwert ansteigt bzw. abfällt.
Hauptmerkmale
- Axialer Strömungspfad
- Ringschieber
- Geschütztes Dichtungspad
- Schalter für manuellen Notablass
- Manuelle Rückstellung nur über Drehung des Rückstellhebels
Verwandte Produkte