Fallback image
Product Image

Tartarini™ Sicherheitsabsperrventil der Serie BM6X mit axialem Strömungspfad

Sicherheitsabsperrventil der Serie BM6X mit axialem Strömungspfad Das Sicherheitsabsperrventil der Serie BM6X mit axialem Strömungspfad ist ein automatisches Absperrventil, das für die Installation als Sicherheitselement in Druckregelanlagen und Gasdistributionsnetzen geeignet ist. Die reduzierte Baulänge, typisch für Armaturen in Sandwichbauweise, vereinfacht die Installation – selbst in bestehenden Stationen, die nicht mit Absperrventilen ausgestattet sind.

Hauptmerkmale

  • Axialer Strömungspfad
  • Ventil in Sandwichbauweise
  • Außermittige Stellklappe
  • Druckregelung an einem oder mehreren Punkten im System
  • Aktivierung durch Druckanstieg oder -abfall
  • Not-Auslöser für Notabsperrung
  • Bypass auf Knopfdruck mit automatischer Rückstellung
  • Manuelle Rückstellung durch einfache Drehung des Rückstellhebels