Ventile und Armaturen
Tartarini™ Sicherheitsabsperrventil der Serie BM7 in Klappenausführung mit manueller Rückstellung

Tartarini™ Sicherheitsabsperrventil der Serie BM7 in Klappenausführung mit manueller Rückstellung
Das Sicherheitsabsperrventil der Serie BM7 ist ein automatisches Absperrventil, geeignet für die Installation als Sicherheitselement in Druckregelanlagen. Ermöglicht einfache Installation und Wartung in Kombination mit hoher Genauigkeit. Die Serie BM7 ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und für Kategorie IV klassifiziert.
Hauptmerkmale
- einfacher Einbau
- wartungsfreundlich
- hohe Betriebsgenauigkeit
Verwandte Produkte