Tartarini™ Patronenfilter der Serie FA und FAG
Filter sind dafür vorgesehen, größere Fremdpartikel herauszufiltern, die häufig in Gas oder insbesondere während der anfänglichen Phase bei neu gelegten Rohrleitungen auftreten. Sie minimieren Schäden an Ventilen, Druckreglern, Messgeräten und anderen an Regel- und Messstationen verwendeten Vorrichtungen. Die Filter der Serie FA und FAG können für Erdgas und erzeugtes Gas, Luft, Propan und andere Gase eingesetzt werden, solange diese keinen zu hohen Anteil von Benzol enthalten.
Hauptmerkmale
- Vielseitigkeit
- Große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten
- Einfache Wartung
- Axial- und rechtwinklige Anschlüsse
- Schnell öffnende Ausführung auf Anfrage erhältlich
Verwandte Produkte