Tartarini™ Druckminderer der Serie FL
Hauptmerkmale
- Kein Entweichen in die Umgebungsluft – Vermeidet Fehlauslösungen und Verschwendung durch entweichendes Gas, indem ein vorgesteuertes Regelsystem verwendet wird, das 100 % des Gases in das nachgeschaltete System leitet.
- Geräuscharmer Betrieb – Mehrere Optionen zur Geräuscheindämmung verfügbar, die die Geräuschbildung um 25 dBa senken.
- Hohe Kapazität – Der hocheffiziente axiale Strömungspfad ermöglicht außergewöhnlich hohe Kapazitäten.
- Vielseitigkeit – Ideal für eine große Bandbreite an Anwendungen wie z. B. Erdgasübertragungs- und Verteilungssysteme, Kraftwerke, Überwachungsanlagen und Sauergas mit Eingangsdrücken bis zu 102 bar (1480 psig).
- Lange Lebensdauer bei schwierigen Einsatzbedingungen – Das Metallkegeldesign lenkt Partikel und Schmutz vom Weichsitz weg, um eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Partikelerosion zu ermöglichen und die Lebensdauer zu verlängern.
- Einfache Wartung im eingebauten Zustand – Mit dem optionalen Distanzstück am Ausgangsflansch können Innengarnitur sowie Tellerhalter inspiziert, gereinigt und ausgetauscht werden, ohne das Gehäuse aus der Leitung ausbauen zu müssen.