Fallback image
Product Image

Tartarini™ Piloten der Serie OS für Absperrventile

OS Series actuator pilots provide precise pressure control for regulators and shutoff valves at max and/or min pressure.

Die Antriebssteuerungen der Serie OS wurden speziell für die Druckregelung von Reglern und Absperrventilen entwickelt. Die Piloten können bei Höchst- und Mindestdruck, nur bei Höchstdruck oder nur bei Mindestdruck betätigt werden.

Hauptmerkmale

  • Die Antriebssteuerungen der Serie OS können an folgenden Armaturen montiert werden: M Serie, A/100 Serie, A/140 Serie, RP Serie, B/240 Serie, Typ BM7, OS/80X Serie, BFL Serie, Cronos Serie, BM5 Serie, BM6X Serie