Tartarini™ Piloten der Serie PS und RE
Die Piloten der Serie PS und RE kommen hauptsächlich in Anwendungen mit Erdgas, Luft oder anderen nicht korrosiven Gasen zum Einsatz. Alle Piloten der Serie PS, mit Ausnahme der Modelle PSO/79 und PSO/80, werden mit einem Filter (Filtergrad 5µ) und einem integrierten Druckstabilisator geliefert.
Hauptmerkmale
- Hohe Empfindlichkeit
- Verbesserte Leistungsmerkmale
- Genauigkeit
Verwandte Produkte