Fallback image
Product Image

Tartarini™ zweistufiger, federbelasteter Druckminderer der Serie R

Die federbelasteten Regler der Serie R bieten druckmindernde Regelung für den Einsatz in Haushalt und Industrie wie z. B. in Brennern, Öfen, Heizkesseln und anderen Installationen, die eine ordnungsgemäße Regelung und eine schnelle Ansprechzeit erfordern. Diese Regler können für nicht-korrosive Gase wie z. B. Erdgas, Druckluft oder Stickstoff eingesetzt werden.

Die Regler der Serie R erzielen selbst bei geringem Eingangsdruck und starken Schwankungen des Eingangsdrucks hohe Genauigkeit und Durchflussraten.

Hauptmerkmale

  • Zweistufige Regelung
  • Integriertes Überströmventil
  • OPSO- und UPSO-Sicherheitsabsperrventil
  • Manuelle Rückstellung