Fallback image
Product Image

Tartarini™ federbelastete Druckminderer der Serie RP

Die Regler der Serie RP sind direkt betriebene Druckminderer mit einer nicht druckausgeglichenen Innengarnitur. Sie sind normalerweise mit einem integrierten Filter ausgestattet. Folgende Ausführungen sind verfügbar: Typ RP/011, RP/022 und RP/033. Alle Modelle können mit einem Absperrventil ausgestattet werden. Die Serie RP ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und bis zu Kategorie I klassifiziert.

Hauptmerkmale

  • Regler mit Sicherheitsstellung offen
  • Sehr präzise Regelung
  • Großer Druckregelbereich
  • Einfache Wartung ohne Ausbau des Gehäuses aus der Leitung
  • OPSO- und UPSO-Sicherheitsabsperrventil
  • Manuelle Rückstellung
  • Eingangs- und Ausgangsleitung