Tartarini™ Typ RP/10 pneumatisch gesteuerte Druckminderer
Druckminderer Typ RP/10 werden normalerweise in Druckregelstationen mit in Druckgasflaschen verdichtetem Gas eingesetzt. Sie können auch in kleinen Öfen wie z. B. in Keramik-, Chemie- oder Pharmazieanlagen mit mittlerem Gasdruck verwendet werden. Typ RP/10 entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und ist in Kategorie I. klassifiziert.
Hauptmerkmale
- Ausgleichsventilteller
- Perfekte Dichtheit des Abschlusses bei Nullhub
- Integrierte federbetätigte Sicherheitsventile
Verwandte Produkte