Tartarini™ Schalldämpfer Typ SR, SRS, STP und STL
Schalldämpfer sind Vorrichtungen in Schallreduzierungssystemen, die normalerweise als Lösung für zu hohe Geräuschbildung im Regler installiert werden. Schalldämpfer Typ SR werden in der Nähe der Regelklappe montiert. Sie sind hocheffizient bis zu einer theoretischen, am Ausgangsflansch berechneten Geschwindigkeit von 80 m/s. Der Schalldämpfer Typ SRS besteht aus dem Schalldämpfer Typ SR mit einem erweiterten Ausgangsflansch, in dem ein zweiter Schalldämpfer eingesetzt ist. Der Schalldämpfer Typ STL wurde speziell für die Einführung in T-Kupplungen von Rohrleitungen entwickelt. Der Schalldämpfer Typ STP hingegen wird in das Rohr eingesetzt und mit zwei Flanschen befestigt.
Hauptmerkmale
- Reduziert Geräuschbildung und hat ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Verwandte Produkte