Fallback image
Product Image

Tartarini™ pneumatischer Schalter der Serie V/31-2-E

Die pneumatischen Schalter der Serie V/31-2-AP-E werden in den Druckreduzierstationen installiert, die mit vorgesteuerten Reglern ausgestattet sind, um den Erdgasdurchfluss unter den verschiedenen Strömen aufzuteilen. Sie verwenden nur die pneumatische Kraft, die durch das Erdgas bereitgestellt wird, ohne dass elektrische Energie erforderlich ist.

Hauptmerkmale

  • Erhöhte Gesamtdurchflussrate in der Station
  • Verwendet nur die pneumatische Kraft, die durch das Erdgas bereitgestellt wird, ohne dass elektrische Energie erforderlich ist.
  • Reduzierter Geräuschpegel in der Station aufgrund einer niedrigeren Durchflussrate durch jeden Strom
  • Einfache Nachrüstung in der vorhandenen Station
  • Wirkt sich nicht auf das Sicherheitssystem der Station aus. Die pneumatische Schalterserie V/31-2-AP-E schließt bei Ausfall. Im Falle eines Ausfalls wird die Station entsprechend ihrer ursprünglichen Konfiguration (Hauptstrom in Betrieb, Rücklaufstrom in Standby) funktionieren.