Ventile und Armaturen
Federbelastetes Entlastungsventil der Serien V/50, V/60 und V/20-2 von Tartarini™

Federbelastetes Entlastungsventil der Serien V/50, V/60 und V/20-2 von Tartarini™
Die automatischen federbelasteten Entlastungsventile halten den statischen Druck unter voreingestellten Werten. Sie werden in der Auslaufstrecke von Reglern montiert und setzen kleine Mengen Gas frei, wenn der Regler nicht richtig schließt. Die V-Serie ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG konform und bis zu Kategorie I klassifiziert.
Hauptmerkmale
- Effektive Ablasskapazität
- Kompakte Bauform
- Einfache Wartung
Verwandte Produkte