Fallback image
Product Image

Tartarini™ VFA Absperrklappen

Die Absperrklappen der Serie VFA sind flanschlose Armaturen in Sandwichbauweise, die gewöhnlich in Gasreduzierstationen für Auf/-Zu-Betrieb zum Einsatz kommen. Die Absperrklappen der Serie VFA haben dank ihrer individuellen Aufbaueigenschaften sehr geringe Druckverluste und dichten ideal ab. Die Serie von Absperrklappen ist grundsätzlich für Übertragungs- und Verteilungsnetze von Erdgas und für gewerbliche/industrielle Anwendungen bestimmt.

Hauptmerkmale

  • Hermetische Abdichtung
  • Kompaktbauweise
  • Einfach Installation in allen Positionen
  • Einfache Wartung
  • Sehr geringer Druckverlust