Fallback image
Product Image

Tartarini™ vorgesteuertes Überdruckventil der Serie VS-FL

Servogesteuerte Überdruckventile kommen bei Installationen mit allen Arten von nicht-korrosiven Gasen zum Einsatz. Sie bieten eine präzise Einstellung, eine perfekte Abdichtung und eine hohe Auslassrate. Die Serie VS-FL ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform und für Kategorie IV klassifiziert.

Hauptmerkmale

  • Kompakt
  • Einfache Installation
  • Hohe Kapazität