ValvCheQ Gehäuse für Systemtrenner
Hauptmerkmale
- Edelstahl für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
- Erhältlich in Einzel- und Doppelventilkonfigurationen.
- Verriegelungsmechanismus mit Lasche und Öse zur Verwendung handelsüblicher Vorhängeschlösser.
- Allgemeiner Verriegelungsmechanismus mit Schlüssel.
- Vorgeformt, um die einfache Installation eines 50-mm-Ablaufs an der Unterseite des Gehäuses zu ermöglichen.
- Frontplatte komplett aus Edelstahl oder Perspex-Fenster erhältlich.