ValvCheQ Figure DC03 Systemtrenner, mittelgroß
Beim DC03 handelt es sich um ein Doppelrückschlagventil für Anwendungen mit auf mittlerer Gefahreneinstufung sowie Flansch- und Rollnutanschlüssen.
Hauptmerkmale
- Kompakte, einfache Bauweise.
- In der Leitung und vor Ort wartungsfähig.
- Keine Spezialwerkzeuge für die Wartung erforderlich.
- Hebeösen zur Erleichterung der Installation.
- Konzipiert und hergestellt gemäß AS/NZS 2845.1.
- FBE-beschichtet gemäß AS/NZS 4158.
- Gerader Durchflusspfad für einen maximalen Durchflusskoeffizienten.
- Durch den Zugang von oben sind alle Teile leicht zugänglich.
- Innenteile aus Edelstahl für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
- Vollständig gesicherte Rückschlagventil-Baugruppen für unübertroffene Sicherheit.
- Gehäuse aus Sphäroguss für hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit.
- Jedes Ventil wird auf dem Prüfstand getestet und mit einer eindeutigen Seriennummer versehen.
Verwandte Produkte