Fallback image
Product Image

ValvCheQ Figure RP03 Systemtrenner, klein

Kleiner Druckminderer mit BSP-Schraubanschlüssen, geeignet für Anwendungen mit hoher und mittlerer Gefährdung.

Das RP03-Gerät mit BSP-Schraubanschlüssen, das den Druck reduziert, eignet sich für Anwendungen mit hoher und geringer Gefährdung.

Hauptmerkmale

  • Kompakte, leichte Bauweise.
  • In der Leitung und vor Ort wartungsfähig.
  • Keine Spezialwerkzeuge für die Wartung erforderlich.
  • Zugelassen für Warmwasseranwendungen bis 90ºC.
  • Wartungsfreundlich mit einem Dichtungssatz, der für sechs Ventile geeignet ist.
  • Konzipiert und hergestellt gemäß AS/NZS 2845.1.