ValvCheQ Figure RP03 Systemtrenner, mittelgroß
Das RP03-Gerät mit geflanschten Endanschlüssen, das den Druck reduziert, eignet sich für Anwendungen mit hoher und mittlerer Gefährdung.
Hauptmerkmale
- Kompakte, einfache Bauweise.
- In der Leitung und vor Ort wartungsfähig.
- Keine Spezialwerkzeuge für die Wartung erforderlich.
- Hebeösen zur Erleichterung der Installation.
- Konzipiert und hergestellt gemäß AS/NZS 2845.1.
- FBE-beschichtet gemäß AS/NZS 4158.
- Gerader Durchflusspfad für einen maximalen Durchflusskoeffizienten.
- Der Zugang von oben ermöglicht den einfachen Zugriff auf die Teile.
- Innenteile aus Edelstahl für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
- Vollständig gesicherte Rückschlagventil-Baugruppen für unübertroffene Sicherheit.
- Gehäuse aus Sphäroguss für hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit.
- Jedes Ventil wird auf dem Prüfstand getestet und mit einer eindeutigen Seriennummer nachverfolgt.
Verwandte Produkte