Fallback image
Product Image

ValvCheQ Figure RP03 Systemtrenner, groß

Das RP03-Gerät mit geflanschten Endanschlüssen, das den Druck reduziert, eignet sich für Anwendungen mit hoher und großer Gefährdung.

Hauptmerkmale

  • Kompakte, einfache Bauweise.
  • In der Leitung und vor Ort wartungsfähig.
  • Keine Spezialwerkzeuge für die Wartung erforderlich.
  • Hebeösen zur Erleichterung der Installation.
  • Konzipiert und hergestellt gemäß AS/NZS 2845.1.
  • FBE-beschichtet gemäß AS/NZS 4158.