Große ValvCheQ Figure SCDA03 Rückflussverhinderer
Großes, prüfbares Einfachrückschlagventil mit Flansch- und Rollnutanschlüssen, geeignet für Anwendungen mit geringer Gefährdung.
Hauptmerkmale
- Kurze Gehäuselänge, um den Austausch herkömmlicher, nicht prüfbarer Rückschlagventile zu ermöglichen.
- Mit Hebeösen zur Unterstützung der Installation.
- Kompakte, einfache Bauweise.
- In-line und vor Ort wartungsfähig.
- Keine Spezialwerkzeuge für die Wartung erforderlich.
- Konzipiert und hergestellt gemäß den Anforderungen von AS/NZS 2845.1.