Fallback image
Product Image

Yarway 29 und 129Y thermodynamischer Kondensatableiter

Die Kondensatableiter der Baureihen 29 und 129Y bieten alle wesentlichen Leistungsvorteile der Kondensatableiter mit Regelmembran: Sie sind kompakt, einfach zu installieren, selbstentleerend, unbeeinflusst durch Wasserschlag oder Einfrieren und sparen aufgrund des integrierten Sitzdesigns gleichzeitig Platz. Der aus Edelstahl gefertigte Abscheider besteht aus nur drei Teilen: Klappenblatt, Gehäuse und Oberteil. Die Vereinfachung, die durch die Einbeziehung des Abscheidersitzes in den Körper ermöglicht wird, führt zu geringstmöglichen Kosten pro Einheit für diesen nicht reparierbaren Kondensatableiter.

Hauptmerkmale

  • Frostsicher
  • Unbeeinflusst von Wasserschlägen
  • Entladetemperatur folgt der Sättigungskurve
  • Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Offene Sicherheitsstellung bei Ausfall verhindert Wasserschlag im Dampfverteilungsnetz
  • Hält Heißdampf stand
  • Selbstentleerend (vertikale Montage)
  • Einzelnes bewegliches Teil