Fallback image
Product Image

Yarway 460 und 515 Thermodynamische Hochdruck-Kondensatableiter

Die Yarway 460 und 515 Hochdruck-Kondensatableiter sind mit einer Schnellwechsel-Innengarnitur auf Kolbenbasis ausgestattet und für eine breite Palette an Hochdruckanwendungen in Versorgungs-, Industrie- und Marineeinrichtungen konzipiert. Zu den typischen Anwendungen gehören Dampfkondensatsammler, Turbinenablauf, Rußbläser, Dampfabscheider, Brennstoff-, Wasser-, Lufterhitzer und -vorwärmer, Schutz von Kompensatoren oder Kreisläufen und Regelventilen.

Hauptmerkmale

  • Einfache Inline-Reparatur mit Schnellwechselkapsel
  • Unbeeinflusst von Wasserschlägen
  • Frostsicher
  • Die Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Fehlermodus „offen“ verhindert Wasserschlag im Dampfverteilungsnetz
  • Einzelnes bewegliches Teil