Fallback image
Product Image

Yarway 460D3 und 515D3 Thermodynamische Hochdruck-Kondensatableiter

Der Yarway 460D3 und 515D3 Hochdruck-Kondensatableiter verfügt über eine abnehmbare Kapsel mit Hochdruck-Sitzdichtungstechnologie. Der Kondensatableiter ist für eine breite Palette an Hochdruckanwendungen in Versorgungs-, Industrie- und Marineeinrichtungen konzipiert. Zu den typischen Anwendungen gehören Beheizung mit Dampf, Entwässerung von Dampfleitungen und Ablass von Turbinen. Zu den vielen Vorteilen im Vergleich zu mechanischen Kondensatableitern der gleicher Druckstufe gehören die kleine, leichte Bauweise und der breite Betriebsdruckbereich.

Hauptmerkmale

  • Einfache Inline-Reparatur mit Schnellwechselkapsel
  • Unbeeinflusst von Wasserschlägen
  • Frostsicher
  • Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Offene Sicherheitsstellung bei Ausfall verhindert Wasserschlag im Dampfverteilungsnetz
  • Einzelnes bewegliches Teil