Fallback image
Product Image

Yarway 721 und 711 einteiliger thermodynamischer Kondensatableiter

Thermodynamischer Kondensatableiter mit Scheibe, der auch bei nicht perfekten Bedingungen für einheitliche Leistung sorgt. Die einteiligen Yarway 721 und 711 Kondensatableiter sind für Anwendungen wie Dampfbegleitheizung und -tropf konzipiert.

Hauptmerkmale

  • Einfache Inline-Reparatur mit Schnellwechselkapsel
  • Frostfest
  • Unbeeinflusst von Wasserschlägen
  • Entladetemperatur folgt der Sättigungskurve
  • Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Offene Sicherheitsstellung bei Ausfall verhindert Wasserschlag im Dampfverteilungsnetz
  • Problemlose Umstellung auf Kolben- oder Thermostattechnik dank einfachem Kapselwechsel
  • Hält Heißdampf stand