Fallback image
Product Image

Yarway 741 und 731 einteiliger thermodynamischer Kondensatableiter

Thermodynamischer Kondensatableiter mit Kolben, der auch bei nicht perfekten Bedingungen für einheitliche Leistung sorgt. Die einteiligen Yarway 741 und 731 Kondensatableiter wurden für Anwendungen wie rotierende Zylinder, Tauchspulen und doppelwandige Kessel entwickelt.

Hauptmerkmale

  • Einfache Inline-Reparatur mit Schnellwechselkapsel
  • Frostfest
  • Unbeeinflusst von Wasserschlägen
  • Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Offene Sicherheitsstellung bei Ausfall verhindert Wasserschlag im Dampfverteilungsnetz
  • Problemlose Umstellung auf Scheiben- oder Thermostattechnik dank einfachem Kapselwechsel
  • Hält Heißdampf stand
  • Selbstentleerend (vertikale Montage)
  • Nur ein bewegliches Teil
  • Permanententlüftung für Anwendungen wie rotierende Zylinder, Tauchspulen und doppelwandige Kessel