Fallback image
Product Image

Yarway C250, C260, C500 & C546 Thermodynamische Kondensatableiter

Yarway wurde für die Kondensatableitung in Hochdruck-Industrie-, Energie- und Schiffssystemen entwickelt und liefert eine Reihe von kompakten und einfach zu wartenden thermodynamischen Abscheidern. Die Yarway-Siphons sind deutlich kleiner als vergleichbare mechanische Siphons für Hochdruckanwendungen und belegen nur einen minimalen Platz in den Rohrleitungen. Schwere strukturelle Unterstützung ist nicht erforderlich. Die Bedienung umfasst nur ein einziges bewegliches Teil.

Hauptmerkmale

  • Reparaturfähig
  • Einfach zu prüfender Zyklusbetrieb
  • Bauweise mit Sicherheitsrückstellung in die AUF-Stellung
  • Selbstentleerend (vertikale Montage)
  • Energieeffiziente unterkühlte Entladung
  • Armaturengehäuse und -sitz aus gehärtetem Edelstahl
  • Einzelnes bewegliches Teil
  • Frostsicher
  • Geeignet für Verwendung an Überhitzern
  • Unbeeinflusst von Wasserschlägen