Yarway CT100 und CT150 Thermostat-Kondensatableiter für Reindampf
Yarway CT100 and CT150 clean‑steam traps use 316L stainless steel and provide self‑draining vertical condensate removal.
Hauptmerkmale
- Edelstahlgehäuse – Die Gehäuse aller Modelle sind aus Edelstahl 316L gefertigt. Selbstzentrierendes Ventil – dichte Absperrung. Die Montage von Antrieb und Ventil an der Prallplatte ermöglicht die Selbstausrichtung des Ventils auf die Mitte der Ventilsitzblende. Ventil und Sitz sind langlebig. Temperaturempfindlicher Antrieb – geschweißter Stellantrieb für maximale Korrosions-, thermische und hydraulische Stoßfestigkeit. Thermische und hydraulische Stoßfestigkeit – Prallplatte zusammen mit verschweißter Konstruktion verhindert Schäden am Antrieb. Ventil und Sitz – Edelstahlventil mit passendem Sitz für wasserdichte Abdichtung. Beste Entlüftungsleistung – Schnelle Inbetriebnahme und Betrieb. Schnelle Reaktion – Schnelle Anpassung an Kondensatbelastung oder Temperaturänderungen.