Fallback image
Product Image

Yarway FIT200 Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung

FIT200 Series float and thermostatic steam traps adapt to process changes and vent air to maintain efficient heat transfer.

Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit gegenüber Veränderungen der Prozessbedingungen und ihrer Fähigkeit, das System für eine optimale Wärmeübertragung zu entlüften, sind die Kondensatableiter der Serie FIT100 in schwimmender und thermostatischer Ausführung eine ausgezeichnete Wahl für Prozessanwendungen.

Hauptmerkmale

  • Schnelle Reaktion auf plötzliche Druck- und Kondensatlaständerungen.
  • Entladetemperatur für Kondensat folgt eng der Sättigungskurve
  • Funktion wird nicht durch hohen Gegendruck beeinträchtigt
  • Energieeffizienz
  • Einfache Konstruktion
  • Exzellenter Lüftungsanlagenbetrieb
  • Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem