Yarway FXT hebellose Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung
Hauptmerkmale
- Alle internen Komponenten aus Edelstahl – gehärtete Ventile und Sitze. Besonders lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion. Widersteht Wasserschlag. Schützt vor Erosion und Korrosion.
- Erosionsfest – Der Auslass ist mit einem Edelstahlauskleidung geschützt.
- Integriertes Sieb: Edelstahlsieb verhindert Schmutzprobleme. Abblasanschluss vorhanden.
- Thermostatische Entlüftung – Lieferung mit Druckausgleichselement ermöglicht sofortige und vollständige Entlüftung
- Variable Blende – Kondensat wird kontinuierlich durch den Sitzring abgeleitet, der durch den Schwimmer moduliert wird Dies sorgt für einen störungsfreien, gleichmäßigen Durchfluss ohne hohe Geschwindigkeit und Dampfeinleitung.
- SLR-Blende – Das optional lieferbare Element für kontinuierliche Entlüftung verhindert Verstopfungen durch Dampfschlag, wenn der Abscheider nicht an der niedrigsten Stelle des Systems installiert werden kann.