Yarway INB200 Glockenkondensatableiter
Hauptmerkmale
- Edelstahlkonstruktion für längere Lebensdauer durch Korrosionsbeständigkeit, Wasserschlagfestigkeit und Gefrierschutz bei Kaltwetterabschaltungen.
- Für eine Vielzahl von Lasten und Anwendungen geeignet
- Ventil und Sitz aus Chromstahl – lange Lebensdauer und maximale Korrosions- und Erosionsbeständigkeit
- Universelle Anschlussmöglichkeit für In-Line-Reparaturen – das Gehäuse wird fest im System montiert. Der Ableiter wird über eine Universalbefestigung mit zwei Schrauben installiert.
- Beständig gegen Schmutz und Ablagerungen – Ventil und Sitze befinden sich oben am Siphon