Yarway ST600 Kondensatableiter für Hygienischeanwendungen in thermostatischer Ausführung
Hauptmerkmale
- Steilste Innenflächen – konzipiert für vollständige Ableitung ohne Pfützen, selbst in sehr schrägen Leitungen Edelstahlgehäuse – Gehäusewerkstoff ist Edelstahl 316L mit 20 μ in. RA innen und 32 μ in. Ra außen. Elektropolierung lieferbar. Selbstzentrierendes Ventil – dichte Absperrung. Die Montage von Antrieb und Ventil an der Prallplatte ermöglicht die Selbstausrichtung des Ventils auf die Mitte der Blende. Temperaturempfindlicher Antrieb – ein bewegliches Teil. Edelstahl 316L, federöffnend, geschweißter Stellantrieb für maximale Korrosions-, thermische und hydraulische Stoßfestigkeit. Gerichtete Ableitung – Erosion wird dadurch verhindert, dass der abgeleitete Dampf in die Mitte der Rohrleitung gerichtet ist. Wartung – kann bei Sterilisation oder Reparatur leicht ausgebaut und demontiert werden. Dichtung in Lebensmittelqualität nach Industriestandard – Weiße Viton-Dichtung in Lebensmittelqualität ermöglicht überlegene Leistung bei Dampfanwendungen mit hohem Druck. Auswahl an großen Blenden (ST600) – Die große Auswahl an Blendengrößen ermöglicht maximale Flexibilität bei Auslegung und Auswahl. Überragende Entlüftung – Die herausragende Entllüftungsfunktion ermöglicht chnelle Inbetriebnahme. Einzigartige SLR-Blendenoption – Dampfableitung bei Sättigungstemperaturen, sofortige Reaktion auf Laständerungen und garantiertes Öffnen im Fehlerfall für besonders kritische Betriebsabläufe. Halbzeug – Die Anschlussarmaturen werden nicht an die Ein- und Auslassteile angeschweißt. Universal konfigurierbar (ST800) – Horizontale Anschlüsse aus jeder Richtung am Standardmodell; HV- und VH-Modelle verfügen über einen multidirektionalen Horizontal- und eine Vertikalanschluss.