Gas-Chromatographen​

Erweiterte Analyse von Komponenten in einer Vielzahl von Prozessanwendungen zur Überwachung von Gas- oder Flüssigkeitsströmen​

Produkte

Funktionsweise

Gas Analysis GC Fundamentals​

Grundlagen der Gaschromatographie​

Die Rosemount™ Erdgaschromatographen von Emerson sind für kritische Gasmessungen bestimmt. Sie ermöglichen C6+ BTU/CV für den eichpflichtigen Transfer, komplexe C9+-Analysen mit Kohlenwasserstoff-Taupunktberechnungen, die Überwachung von Spurenverunreinigungen (einschließlich C6+ mit H2S) für die Pipeline-Integrität und die Produktqualität für LNG oder NGL.​

Produktportfolio der Gaschromatographen

Entdecken Sie unser umfassendes Portfolio an Gaschromatographen, die für genaue und zuverlässige Analysen einer Vielzahl von Prozess- und Erdgas-Anwendungen entwickelt wurden.

img

Rosemount™ 470XA Gas-Chromatograph​

Der Rosemount470XA Gaschromatograph ist eine kompakte, wirtschaftliche und zuverlässige Lösung zur Erleichterung der Erdgasanalyse bei Anwendungen im eichamtlichen Transfer. Er führt präzise C6+ BTU/CV-Messungen gemäß den internationalen Normen durch und benötigt in den meisten Umgebungen keine Einhausung. Dadurch sinken die Gesamtbetriebskosten. Mit einer Ofenkonstruktion, die auf dem industriell bewährten Rosemount 770XA Gas-Chromatographen basiert, sind flexible Konfigurationen möglich, die für Anwendungen mit erneuerbarem Erdgas/Biomethan und Wasserstoff geeignet sind.

img

Rosemount™ 700XA Prozessgaschromatograph

Der Rosemount 700XA Prozessgaschromatograph wurde für optimale Zuverlässigkeit und Flexibilität entwickelt und bietet erweiterte Analyse der Gaszusammensetzung mit externer Betriebsfähigkeit in einer explosionsgeschützten, vor Ort montierbaren Ausführung. Dadurch verringert sich der Bedarf an aufwendigen Analysatoreinhausungen oder Temperaturregelungsanforderungen. Ob es sich um Heizwertmessungen, die Überwachung von Verunreinigungen oder die Produktqualität und Prozessregelung handelt, der Rosemount 700XA bietet die Flexibilität, Messungen in einem einzigen Gaschromatographen in der Art eines Messumformers zu kombinieren, wodurch der Platzbedarf und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.​

img

Rosemount™ 770XA Gas-Chromatograph

Rosemount 770XA Erdgas-Chromatographen bieten die genaueste Erdgasanalyse, die in einem vor Ort montierten Gaschromatographen (GC) verfügbar ist. Der 700XA verfügt über ein Design, das die Analysefähigkeit erhöht, die Benutzerfreundlichkeit maximiert und die Bandbreite der Analyseoptionen des Gaschromatographen mit einer Umgebungstemperatur von –20 bis 60 °C / –4 bis 140 °F erweitert. Dank dieser verbesserten Funktionen eignet sich der 700XA ideal für den eichpflichtigen Transfer mit Erdgas und für Anwendungen, die eine erweiterte Analyse erfordern, wie z. B. C9+ (mit Berechnungen des Kohlenwasserstoff-Taupunkts und der Kryokondensationstemperatur) und C6+ mit Schwefelwasserstoff (H2S).

img

Rosemount™ 1500XA Gas-Chromatograph

Der Rosemount 1500XA Prozessgas-Chromatograph vereint die bewährten Analysekomponenten der feldmontierten Gaschromatographen von Emerson mit der größeren Kapazität von herkömmlichen Ausführungen mit Heißluftofen. Dieser modulare und skalierbare Analysator bietet unvergleichliche Flexibilität und Zuverlässigkeit in einem einzigen Analysegerät und kann für vielfältige Prozessgasanwendungen konfiguriert werden.

Häufig gestellte Fragen​

Unsere Gaschromatographen trennen und erkennen Komponenten in einer Probe. Im analytischen Ofen erleichtert eine Säule das Abscheiden verschiedener Komponenten, während Ventile die Probe injizieren und durch verschiedene Strömungswege leiten. Schließlich werden Detektoren eingesetzt, um die abgeschiedenen Probenkomponenten zu identifizieren und zu quantifizieren. Die Gaschromatographie ist eine bewährte Technologie zur umfassenden Analyse der Zusammensetzung von Erdgas und Prozessgasen.​

Die Rosemount™ Gaschromatographen werden überall in der Öl- und Gas-Wertschöpfungskette eingesetzt, von der vorgelagerten Produktion über die Midstream-Gasverarbeitung, die Gasübertragung und Gasverteilung bis hin zu nachgelagerten Anwendungen wie Raffinerien, petrochemischer Produktion, Stromerzeugung und verschiedenen industriellen und privaten Anwendungen.​

Typische Anwendungen sind der eichpflichtige Erdgastransfer, Initiativen im Bereich erneuerbarer Energien wie Wasserstoff-Mischungen und erneuerbares Erdgas (RNG), Abscheidung und Nutzung von Kohlendioxid (CCU), die Gasaufbereitung , Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Flüssigerdgas (LNG). Gaschromatographen werden auch für viele Arten der Prozessgasmessung in der Prozessüberwachung und -steuerung und der Umweltüberwachung eingesetzt.

Unsere Rosemount™ Gaschromatographen haben eine Reihe von Vorteilen: ​

  • Robuste, in der Praxis bewährte Konstruktion und kostengünstige Installation​
  • Flexibilität​
  • Mühelose Bedienung und Wartung.​
  • Benutzerfreundliche, leistungsstarke Software​
  • Branchenführende Messleistung

Ja, unsere Gaschromatographen sind für die nahtlose Integration in bestehende SPS-, SCADA- und DCS-Systeme ausgelegt und mit den branchenüblichen Kommunikationsprotokollen wie Modbus, Ethernet und seriellen Verbindungen kompatibel. Das ermöglicht Echtzeit-Datenübertragung, Fernüberwachung und eine verbesserte Prozessüberwachung und Steuerung in industriellen Betrieben.