Füllstandssensoren​

Zuverlässige Füllstandssensoren und Füllstandssensoren zur Füllstandserkennung von Flüssigkeiten und Feststoffen in Tanks und Behältern​

Fallback image

Übersicht über Technologien zur Füllstandsmessung​ ​

Für Ingenieure und Branchenexperten ist die Füllstandsmessung von entscheidender Bedeutung, um Prozesse zu optimieren und die Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Diese Seite erläutert verschiedene Technologien zur Füllstandsmessung und gibt Einblick in die optimale Auswahl und Anwendung.​

 

Der BegriffFüllstandsonde, auch alsFüllstandssensoroderFüllstandsdetektorbezeichnet, bezeichnet im Zusammenhang mit Füllstandsmessungen Geräte, die die Position von Oberflächen in Tanks, Reaktoren oder anderen Behältern überwachen. Diese Sensoren bestimmen den Abstand zwischen einem Referenzpunkt, in der Regel dem Boden des Behälters, und der Oberfläche einer Flüssigkeit, der Oberseite eines Feststoffs oder der Schnittstelle zwischen zwei Flüssigkeiten. Indem sie für eine genaue Kontrolle der Füllstände sorgen, gewährleisten Füllstandssensoren für ein effizientes Management industrieller Prozesse und Anwendungen.​​

Füllstandsmessgeräte und Systeme​

level-sensors

Füllstandssensoren und Messumformer​

Ein Füllstandssensor ist ein Gerät, das den Füllstand von Stoffen, einschließlich Flüssigkeiten, Schlämmen, körnigen Materialien und Pulvern erfasst. Diese Geräte tragen dazu dabei, in Tanks und Behältern den korrekten Füllstand aufrechtzuerhalten. Soe verhindern sie Überfüllen, reduzieren Verschwendung und tragen zur Prozesseffizienz bei.​

​

In der Praxis ist Füllstandssensor ein Überbegriff, der sich beziehen kann auf:​

  • Füllstandschalter zur Grenzstanderfassung​
  • Füllstandsmessumformer für kontinuierliche Füllstandsmessung​

 

Füllstandsmessumformer können für kontinuierliche Messungen eingesetzt werden und beinhalten:​

  • Berührungsloses Radar
  • Geführte Mikrowelle
  • Differenzdruck-Messumformer für die Füllstandsmessung
  • Magnetisch-induktive Füllstandsmessumformer

Videos

Hier erfahren Sie mehr über Messsysteme und Technologien zur Füllstandsmessung.

video-media
Rosemount™ Non-Contacting Radar Level Measurement Portfolio

Häufig gestellte Fragen

Radar-Füllstandssensoren werden als die genauesten und kostengünstigsten Wasserfüllstandssensoren angesehen. Sie können flexibel an verschiedene Umgebungsbedingungen angepasst werden, erfordern keine Wartung, arbeiten unbeeinflusst von Verarbeitungs- oder Umgebungsvariablen. Einige Modelle können vollständig eingetaucht werden.​

Ein Leitfähigkeits-Füllstandssensor arbeitet nach dem Messprinzip der elektrischen Leitfähigkeit. Wenn eine leitfähige Flüssigkeit (wie z. B. Wasser) den Sensor berührt, schließt sie einen Stromkreis und verändert dessen Widerstand. So zeigt sie das Vorhandensein oder Fehlen einer Flüssigkeit an. Diese Methode wird üblicherweise für die einfache Füllstandserkennung bei Flüssigkeiten verwendet, insbesondere bei Anwendungen auf Wasserbasis.​

Da Leitfähigkeitssensoren von den elektrischen Eigenschaften der Flüssigkeit abhängig sind, kann ihre Leistung bei Veränderungen der Leitfähigkeit, Kontaminationen oder Ablagerungen schwanken. Bei Anwendungen, bei denen eine höhere Zuverlässigkeit oder eine breitere Verträglichkeit mit anderen Medien erforderlich ist, werden häufig alternative Füllstandsgrenzwertschalter wie Schwinggabel- oder kapazitive Füllstandsgrenzwertschalter gewählt, um eine konsistentere Grenzstandsüberwachung bei unterschiedlichen Prozessbedingungen zu gewährleisten.​

Ein Füllstandssensor erkennt und misst die Menge an Flüssigkeit oder Feststoff in einem bestimmten Behälter oder Kessel und liefert Daten für die Aufrechterhaltung optimaler Füllstände oder die Auslösung von Alarmen zur Prozessregelung.​

Die Füllstandsmesstechnologie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark weiterentwickelt. Getrieben durch sich verändernde industrielle und globale Anforderungen sind alte Technologien mit dem Aufkommen neuer ins Abseits geraten.

​Emerson ist seit jeher führend in der Innovation von Füllstandsmessung durch:​​

  • Anpassung an technologische Fortschritte​​
  • Reaktion auf sich entwickelnde Branchenanforderungen​​
  • Unterstützung globaler Sicherheits-, Produktivitäts- und Nachhaltigkeitsziele​​​

Heute bietet das Rosemount Portfolio von Emerson eine umfassende Palette an fortschrittlichen Lösungen für Füllstandsmessungen, darunter:

  • Füllstandsmessumformer​​
  • Füllstandsgrenzschalter​​
  • Komplette Füllstandsmesssysteme​​

Das Rosemount Portfolio nutzt mehrere bewährte und fortschrittliche Technologien für Füllstandsmessungen:

Radar-Füllstandsmessung

  • Radarmessumformer mit geführter Mikrowelle​​
  • Berührungslose Radarmessumformer​​

Füllstandsmessung mittels Differenzdruck (DP)

  • Dedizierte Differenzdruck-Füllstandsmessumformer​​

Magnetisch-induktive und magnetostriktive Füllstandsmessung

  • Magnetisch-induktive Füllstandsanzeigen​​
  • Magnetkammern​​
  • Füllstandsmessumformer mit magnetostriktiver Technologie​​

Punkt-Füllstandsmessung mit spezialisierten Füllstandsgrenzwertschaltern für:

  • Flüssigkeiten​​
  • Feststoffe​​

Vorteile für industrielle Anwendungen​– Diese Lösungen zur Füllstandsmessung sind darauf ausgelegt:​​

  • Die sich entwickelnden Anforderungen unterschiedlicher Branchen zu erfüllen​​
  • Die Betriebssicherheit erhöhen​​
  • Die Produktivität und Prozesseffizienz zu verbessern​​
  • Unterstützung von Nachhaltigkeits- und Umweltzielen

Mit dem interaktiven Level Technology Advisor von Emerson können Anwender in nur drei Schritten das für eine spezifische Anwendung perfekte Füllstandsmessgerät bestimmen.
So finden Sie heraus, welche Füllstandsmesstechnologie für Ihre spezifischen Anwendungen am besten geeignet ist.

 

Die BegriffeFüllstandssensorundFüllstandsmessumformerwerden in der Füllstandsmessung häufig synonym verwendet. In der Praxis beziehen sie sich aufverschiedene Teile desselben Füllstandsmessgerätsund nicht auf separate Gerätetypen.​​

Was ist ein Füllstandssensor?

Als Füllstandssensor wird das Sensorelement des Instruments bezeichnet, also das Teil, das direkt mit dem Prozess interagiert. Je nach Technologie gehört dazu Folgendes:​​

  • Eine Antenne (für berührungsloses Radar)​​
  • Ein Sensor oder Wellenleiter (für geführte Mikrowelle)​​
  • Eine Membran oder ein Sensorelement (für Differenzdruckanwendungen)​​
  • Ein Schwimmer oder Magnetbauteil (für magnetisch-induktive Füllstandsmessung)​​

Der Füllstandssensor ist für die Erfassung des Füllstands von Substanzen zuständig, wie z. B.:​​

  • Flüssigkeiten​​
  • Schlämme​​
  • Granulare Materialien​​
  • Pulver​​

Was ist ein Füllstandsmessumformer?

Als Füllstandsmessumformer wird das komplette Messgerät bezeichnet, zu dem Folgendes gehört:​​

  • Der Füllstandssensor (Antenne, Sensor oder Sensorelement)​​
  • Gehäuse​​
  • Die Elektronik, die das Signal verarbeitet und in ein Ausgangssignal für die Regel- oder Überwachungssysteme umwandelt​​

Füllstandsmessumformer bieten kontinuierliche Füllstandsmessung und übertragen Füllstandsdaten unter Verwendung standardmäßiger industrieller Signale.​​

 

Häufige Technologien für Füllstandsmessumformer

Füllstandsmessumformer können anhand ihres Messprinzips klassifiziert werden:​​

  • Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar​​
  • Füllstandsmessumformer mit geführter Mikrowelle​​
  • Füllstandsmessumformer mit Differenzdruck (DP)​​
  • Magnetisch-induktive Füllstandsmessumformer​​

Warum diese Unterscheidung wichtig ist

„Sensor“ und „Messumformer“ in umgangsspracliche häufig als Synonyme verwendet. Trotzdem gilt:​​

  • Mit dem Sensor ist das im Prozess eingesetzte Messelement gemeint​​
  • Messumformer betont das komplette Instrument und den Signalausgang​​

Beide Begriffe beschreiben die gleiche Gesamtlösung, die stets für korrekte Füllstände in Tanks und Behältern sorgen soll, um:​​

  • Überlauf und Produktverluste verhindern​​
  • Verschwendung zu reduzieren​​
  • Prozesseffizienz und -zuverlässigkeit verbessern​

Ein Füllstandsdetektor wird in der Regel verwendet, um die An- oder Abwesenheit von Flüssigkeiten an einem bestimmten Punkt festzustellen. Füllstandsdetektoren, wie z. B. Füllstandsgrenzwertschalter, erfüllen Funktionen wie Überfüllsicherung, Trockenlaufschutz und Alarmsignalisierung in Flüssigkeitsanwendungen.​

Ein Füllstandsgrenzwertschalter wird verwendet, wenn eine Grenzstandsüberwachung erforderlich ist, z. B. zur Identifizierung von oberen oder unteren Grenzwerten. Ein Füllstandsmessumformer wird verwendet, wenn eine kontinuierliche Füllstandsmessung erforderlich ist. In vielen Anwendungen werden Füllstandsgrenzwertschalter mit Füllstandsmessumformern kombiniert, um sowohl Sicherheitsschutz als auch Bestandstransparenz zu gewährleisten.​

Ja. Füllstandsgrenzwertschalter und Technologien zur kontinuierlichen Füllstandsmessung werden üblicherweise zusammen verwendet. Kontinuierliche Messungen unterstützen die Bestandsüberwachung, während Füllstandsgrenzwertschalter einen Hoch- oder Niedrigfüllstandsschutz bieten, um die Prozesssicherheit und Gerätezuverlässigkeit zu verbessern.​

Magnetisch-induktive Füllstandsmessgeräte werden für die prozessisolierte, direkte Füllstandsanzeige von Flüssigkeiten in Tanks und Behältern verwendet. Sie bieten eine klare, sichtbare Füllstandsreferenz und werden häufig als zuverlässige Alternative zu herkömmlichen Schaugläsern verwendet. Magnetisch-induktive Füllstandsmessgeräte umfassen:​

  • Magnetisch-induktive Füllstandsanzeigen für die lokale Sichtkontrolle​
  • Bypass-Kammern für Füllstandsmessungen, die den Prozess gegenüber dem Anzeigesystem isolieren​
  • Magnetisch-induktive Füllstandsmessgeräte für kontinuierliche, gut ablesbare Füllstandsanzeige​

Diese Instrumente können auch mit Technologien für kontinuierliche Füllstandsmessung, wie z. B. geführter Mikrowelle, kombiniert werden, um eine redundante Füllstandsanzeige und verbesserte Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen bereitzustellen.​