Differenzdruckmessung in Positionierungssystemen für Kraftfahrzeuge

Kontrollieren Sie die Fahrwerkshöhe, optimieren Sie die Fahrdynamik und unterstützen Sie aktive Fahrwerkssysteme mit Paine Druckmessumformern.

SUV car suspension and rear drive shaft.

Hohe Genauigkeit und schnelle Ansprechzeiten

Fortschrittliche Positionierungssysteme in der Automobilindustrie sind auf präzise Differenzdruckmessung angewiesen, um die Federungshöhe zu steuern, die Fahrdynamik zu optimieren und aktive Fahrwerkssysteme zu unterstützen. Diese Anwendungen sind unterschiedlichen Straßenbedingungen, extremen Temperaturen und ständigen Belastungswechseln ausgesetzt, was Drucksensoren mit außergewöhnlicher Stabilität und Widerstandsfähigkeit erfordert. Paine™ Differenzdruckmessumformer, wie die Paine 210-60-090, 210-65-010 und 212-60-080 Differenzdruckmessumformer, bieten die hohe Präzision, schnelle Ansprechzeit und robuste Konstruktion, die für moderne Automobilplattformen erforderlich sind. Ihre hermetisch versiegelte, kompakte Bauweise gewährleistet eine zuverlässige Leistung selbst unter rauen Bedingungen im Unterbodenbereich. Durch die Bereitstellung konsistenter Differenzdruckdaten ermöglichen diese Drucksensoren in der Automobilindustrie ein verbessertes Fahrverhalten, mehr Komfort und einen zuverlässigen Betrieb von fortschrittlichen Positionierungs- und Federungssystemen.