Korrosionsüberwachung in Versorgungssystemen für Ethylenanlagen

Erhöhung der Verfügbarkeit von Ethylenanlagen durch kontinuierliche Korrosionsüberwachung der Versorgungsbereiche.

Corrosion Monitoring in Ethylene Plant Utility Systems

Erkennen von Korrosionsproblemen in Versorgungssystemen, bevor diese die Prozessverfügbarkeit beeinträchtigen

Ätzende Materialien wie Natriumhydroxid können selbst bei Verwendung hochwertiger Legierungen hohe Korrosionsraten verursachen. Korrosionsüberwachung spielt eine wichtige Rolle, um auftretende Probleme schnell erkennen und dadurch eine unerwartete Abschaltung vermeiden zu können. Die Korrosionsdaten helfen auch bei der Ursachenanalyse, um herauszufinden, welche Veränderungen die Korrosion verschlimmert haben, und um die Restlebensdauer der jeweiligen Anlage oder Ausrüstung abzuschätzen.