Korrosionsüberwachung bei Amin-Regeneratoren für mehr Produktionssicherheit

Korrosionsüberwachung in Amin-Regeneratoren ermöglicht längere Betriebszeiten und geringere Wartungskosten von Anlagen

Corrosion Monitoring on Amine Strippers for Improved Production Reliability

Verhindern Sie Ausfallzeiten durch Korrosionserkennung in Amin-Einheiten

Amin-Regeneratoren sind ein kritischer Teil von Gasanlagen, und jede Ausfallzeit kann zu anlagenweiten Ausfallzeiten führen. Insbesondere wenn sich ändernde Bedingungen Korrosion unerwartet verschlimmern, spielt die Korrosionsüberwachung eine wichtige Rolle, um das Problem schnell zu erkennen. Hochwertige Korrosionsdaten können dann zur Unterstützung bei der Ursachenanalyse verwendet und auch als Hilfsmittel genutzt werden, um die verbleibende Lebensdauer der Amin-Einheit abzuschätzen.