Überwachung des Korrosionsrisikos in Dampftrommeln, Kesselsystemen und Rohren
Verdampfungswasser, das durch die Abwärmerückgewinnungsleitungen strömt, und Sattdampf in der Trommel stellen das Risiko für Korrosion dar. Korrosion kann schließlich die Wandstärke so reduzieren, dass eine Dampftrommel oder ein Wasserrohr den Druck nicht mehr halten kann, was zu einer Leckage oder einem Rohrbruch führt. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, kontinuierlich auf Korrosion zu überwachen, da sich korrosionsbedingte Kesselausfälle und -verluste negativ auf die Anlageneffizienz, -rentabilität und -sicherheit auswirken können.